A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500 43936000

Egyedi azonosító: 43936000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: hansgrohe
Termék csoport: Waste systems sink
Szélesség (mm): 296
Magasság (mm): 340
Mélység (mm): 510
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
hansgrohe D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.97

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
UNSPSC név: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Leírás: Valves
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-93
Uniclass 2.0 Leírás: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Leírás: Valve products
NBS Reference Kód: 94-93
NBS Reference Leírás: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 cím: Valve Accessories
OmniClass szám: 23-27 31 00
OmniClass cím: Valves
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Név Érték
Handle Type turning pop-up handle

BIMobject®