Termékek közzététele
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
    hansgrohe

    54262XXX Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin

    Xilesa E Vanity unit 980/470 with 2 drawers for wash basin
    Specifikáció
    • Surfaces: - 54262550 Cashmere Oak - 54262700 Matt White - 54262760 Slate Matt Grey - 54262780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54262XXX
    • TermékcsaládVanity unit
    • TermékcsoportXilesa E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)980
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)41.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia