Termékek közzététele
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56253800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 45 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56253XXX
    • TermékcsaládRainDrain Point
    • TermékcsoportShower drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)146
    • Mélység (mm)146
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains