Termékek közzététele
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58115180
    • TermékcsaládBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TermékcsoportExafill S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)578
    • Szélesség (mm)575
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 leírásWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass szám23-21 23 27
    • OmniClass névResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures