Termékek közzététele
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58117000
    • TermékcsaládBath filler with waste and overflow
    • TermékcsoportExafill S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)276
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)208
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 leírásWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass szám23-31 19 19 21
    • OmniClass névSanitary Disposal Connectors
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste