Termékek közzététele
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58143000
    • TermékcsaládBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TermékcsoportFlexaplus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 leírásWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass szám23-21 23 27
    • OmniClass névResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures