Termékek közzététele
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58150000 Chrome - 58150020 Polished Chrome - 58150130 Polished Bronze - 58150140 Brushed Bronze - 58150250 Brushed Gold Optic - 58150260 Brushed Chrome - 58150300 Polished Red Gold - 58150310 Brushed Red Gold - 58150330 Polished Black Chrome - 58150340 Brushed Black Chrome - 58150800 Stainless Steel Optic - 58150820 Brushed Nickel - 58150830 Polished Nickel - 58150930 Polished Brass - 58150950 Brushed Brass - 58150990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58150000
    • TermékcsaládBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TermékcsoportFlexaplus S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)635
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 leírásWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass szám23-21 23 27
    • OmniClass névResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia