Termékek közzététele
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60102XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportGladeLake S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)16.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia