Termékek közzététele
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Specifikáció
    • Surfaces: - 61030450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with one tap hole • without overflow • with shelf left • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61030XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportXelu Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia