Termékek közzététele
61033XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
61033XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
61033XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
61033XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61033XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xelu Q Countertop basin ground with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 61033450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • with one tap hole
      • without overflow
      • with shelf left
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61033XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportXelu Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia