Termékek közzététele
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    Specifikáció
    • Surfaces: - 61110450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with 2 tap holes • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1000 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61110XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportXevolos E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia