Termékek közzététele
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect

    EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 62014450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62014XXX
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)640
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)37.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia