Termékek közzététele
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    Specifikáció
    • Surfaces: - 62023450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, WC cover • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • type: Wall hung WC Set • with concealed siphon • rimless • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • easy handling via push button • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fastening for the WC • water connection: rear • with soft-close mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62023XXX
    • TermékcsaládToilet combinations
    • TermékcsoportEluPura Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)445
    • Szélesség (mm)366
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia