A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Egyedi azonosító: 71050000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Novus
Termék csoport: Basin mixers
Szélesség (mm): 47
Magasság (mm): 149
Mélység (mm): 144
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.36

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Leírás: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®