Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
71465187
Termékcsalád
Concealed Basic set
Termékcsoport
hansgrohe
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-11-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
128
Szélesség (mm)
70
Mélység (mm)
132
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
Terméktanúsítvány
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
1
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Plumbing fixtures
UNSPSC kód
3018
OmniClass szám
23-27 31 29 11
OmniClass név
Manual Mixing Valves
Termék elérhetősége
Ázsia
Kína
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Letöltés
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Letöltés
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Letöltés
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Letöltés
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Letöltés