Termékek közzététele
Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set
Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set
Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set
Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set

    Vernis Shape Single lever basin mixer with swivel spout and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71564000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 166 mm • spout height: 200 mm • swivel range 120° • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71564XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportVernis Shape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)315
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia