Termékek közzététele
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 with isolated water conduction without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 with isolated water conduction without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 with isolated water conduction without waste set

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 with isolated water conduction without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71571003 Chrome - 71571673 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 88 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71571AUS
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)143
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)131
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália