Egyedi azonosító: | 72822800 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Talis Select S |
Termék csoport: | Kitchen mixers |
Szélesség (mm): | 247 |
Magasság (mm): | 335 |
Mélység (mm): | 49 |
Publikálás dátuma: | 2018-01-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097823577 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/72822800
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 2.72 |
BIMobject kategória: | Konyha - Csapok és keverők |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sink taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 72822800 |
Model Reference | 72822800 |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®