Termékek közzététele
Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73013000 Chrome - 73013670 Matt Black - 73013700 Matt White - 73013140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73013XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportTecturis E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia