Termékek közzététele
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
    hansgrohe

    2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray

    Metris Select M71 2-hole single lever kitchen mixer 220, pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73805000 Chrome - 73805800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73805800
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportM71
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)332
    • Szélesség (mm)118
    • Mélység (mm)251
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia