A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73850000

Egyedi azonosító: 73850000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: M51
Termék csoport: Kitchen mixers
Szélesség (mm): 118
Magasság (mm): 350
Mélység (mm): 210
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 160
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.26

BIMobject kategória: Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Leírás: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Kitchen Appliances
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets