A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

M411-H280 Single lever kitchen mixer 73881000

Egyedi azonosító: 73881000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: M41
Termék csoport: Kitchen mixers
Szélesség (mm): 125
Magasság (mm): 305
Mélység (mm): 260
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
M411-H280 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 280
· l-spout
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.33

BIMobject kategória: Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Leírás: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Kitchen Appliances
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets