Egyedi azonosító: | 73882800 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | M41 |
Termék csoport: | Kitchen mixers |
Szélesség (mm): | 115 |
Magasság (mm): | 338 |
Mélység (mm): | 227 |
Publikálás dátuma: | 2018-01-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625017166 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/73882800
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 2.19 |
BIMobject kategória: | Konyha - Csapok és keverők |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sink taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
BIMobject®