Termékek közzététele
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    hansgrohe

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74551000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 197 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74551000
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportMetropol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia