Termékek közzététele
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Can be installed at the same time as the floor, or retrofitted to an existing surface. Requires M10 fixings. Special order colours available, consult manufacturer for details. Height from floor to upper barre - 1055 mm. Features and benefits: A range of portable, freestanding or permanent floor-mounted ballet barres with brackets. Often used for warm-up and stretching exercises. Adjustable feet; provided for stability on uneven floors.
Specifikáció
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • TermékcsaládBallet barre and bracket
  • TermékcsoportFloor-mounted Ballet Barres
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagFaanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Teljesítmény padló
  • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_35
  • Uniclass 2015 leírásHandrail systems