Termékek közzététele
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócompact-8-w
  • TermékcsaládScissor Lifts
  • TermékcsoportCOMPACT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms
  • OmniClass szám23-23 13 11 19 15
  • OmniClass névScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK