Termékek közzététele
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & productivity Very good working envelope Vertical arm rise - basket remains parallel to wall Outstanding RT capabilities Basket load capacity 250 kg Dual load 250 - 350 kg (option) Safety and comfort Quick, proportional and simultaneous movements Haulotte Activ'Lighting System safe load Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Maximized Total Cost of Ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on Easy access to all components Large modular basket, quick and easy to repair
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóha26-rtj-pro
  • TermékcsaládArticulating Booms
  • TermékcsoportDiesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 leírásVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK