Termékek közzététele
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhawa-frontslide-60-a
  • TermékcsaládDividing
  • TermékcsoportSliding Shutters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Shutters
  • IFC besorolásAjtópanel
  • UNSPSC névShutters
  • UNSPSC kód30151801
  • Uniclass 2015 kódSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 leírásShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Shutters
  • OmniClass szám23-17 21 11 13 15
  • OmniClass névSliding Exterior Shutters