Termékek közzététele
Hawa Junior 80 Z Symmetric Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 80 Z Symmetric Sliding door system

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

Hawa Junior 80 Z Symmetric sliding door system for 2 symmetrically opening wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track. Ceiling mounting.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhawa-junior-80-z-symmetric
  • TermékcsaládDividing
  • TermékcsoportSliding Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtópanel
  • UNSPSC névWooden doors
  • UNSPSC kód30171504
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Wood Doors
  • OmniClass szám23-17 19 11 13
  • OmniClass névSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia