Termékek közzététele
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
    HBF Inc

    Mod by HBF

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    A thoughtfully designed seating collection that embraces a modern approach to both work and downtime, Mod draws upon the aesthetics of residential and hospitality environments while applying robust planning possibilities to contract environments. With generous down-encased cushioning for ultimate comfort and a space-efficient footprint, Mod provides an ideal setup for either individual or collaborative work.

    Specifikáció
    • SPECIFICATIONS

      • Arm & Armless
      • Standard 16" seat height
      • Fully Upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH Arm
      Height
      OW Width
      Between
      Arms
      OD Seat
      Height
      Seat
      Depth
      Mod Two - Seater Sofa 30.50 30.50 63.50 50.25 31.50 16 22.25
      Mod Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 59.50 - 31.50 16 22.25
      Mod Three-Seater Sofa 30.50 30.50 93.00 79.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 89.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Lounge Chair 30.50

      -

      36.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Stool 17.50 - 20.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Two-Seater Bench 17.50 - 40.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Three-Seater Bench 17.50 - 60.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Ottoman 17.50 - 30.00 - 30.00 16 30.00
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómod
    • TermékcsaládMod & Mod Highback
    • TermékcsoportMOD
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29
    • Uniclass 2015 leírásFitted chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada