Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hc-products/products/89d5717f-32b4-46d6-b7a7-0c31cbc816f1
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Vezetékek
Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Heating & Cooling Products, Inc.
Követés
Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in
Total Seal Pipe
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
FittingPipe_TotalSeal_HCP_10124
Termékcsalád
Pipe Fitting
Termékcsoport
Pipe Seal
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
15.24
Szélesség (mm)
59.69
Mélység (mm)
15.24
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.hc-products.com/family/101/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Horganyozott acél
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Vezetékek
IFC besorolás
Cső fitting
Uniclass 2015 kód
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 leírás
Pipe fitting
OmniClass szám
23-27 43 00
OmniClass név
Pipe Fittings
Hasonló termékek
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
Letöltés
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
19
)
Letöltés
Watts
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
5.0
(
6
)
Letöltés
Watts
Plastic Pipe Sleeves - PS Series
Letöltés
Spears Manufacturing
DWV PVC Schedule 40 Pipe - DWV-PD-400
4.1
(
18
)
Letöltés
Haws Corporation
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve
Letöltés