Termékek közzététele
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
This island case was designed for merchandising quick turnover foods with dual temperature for versatile merchandising. Easy accessibility to your merchandising applications - deli, cheese, and frozen food. The LD1C o?ers optimum impulse buying with a walk around case, multiple applications, and dual temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLD1C
  • TermékcsaládRefrigerated Merchandisers
  • TermékcsoportSingle Deck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hűtőtestek
  • IFC besorolásHűtő
  • Uniclass 2015 kódCo_90_50_71
  • Uniclass 2015 leírásRefrigerated food storage complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 63
  • CSI MasterFormat 2014 névRefrigerated Display Equipment
  • OmniClass szám23-21 21 23 11 15
  • OmniClass névCommercial Refrigerated Food Display Cases

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok