Termékek közzététele
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archivált

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Specifikáció
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócorner-gas-fireplace
  • TermékcsaládFireplaces
  • TermékcsoportGas Fireplaces
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
  • IFC besorolásTérfűtő
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névSpace heaters
  • UNSPSC kód40101819
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
  • OmniClass szám23-19 17 15
  • OmniClass névGas Fireplace
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment