Termékek közzététele
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0/5 csillag4.0(13 vélemény)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    Specifikáció
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTheia-1000-1500
    • TermékcsaládLandscaping
    • TermékcsoportFencing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)2360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_14
    • Uniclass 2015 leírásFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 19 17
    • OmniClass névOrnamental Metal Fences

    Termék elérhetősége

    Európa