Termékek közzététele
Uni Security - Base plate
Heras

Uni Security - Base plate

3.6/5 csillag3.6(10 vélemény)
With Uni Security, top security is within reach for everyone. This newcomer to the Dutch security market is the topper in the steel mesh segment. The elements are made up of patented horizontal U-profiles in which the vertical wires are positioned decentrally. This makes climbing over from the outside almost impossible. In addition, Uni Security is ideally suited to upgrade, if necessary, with, for example, detection cable that can be hidden invisibly in the U-profile. With the choice of Uni Security you are guaranteed certainty for now and in the future.

• Vertical steel wires anchored in U-profile girder

• Panels of 2510 mm wide with a height of up to 2430 mm

• Combines well with access & control and detection products

• Pre-galvanized and powder coated

• Possibility to mount staggered (±200 mm)

Specifikáció
  • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUni-Security-Baseplate
  • TermékcsaládLandscaping
  • TermékcsoportFencing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2430
  • Szélesség (mm)2520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_25_14
  • Uniclass 2015 leírásFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névWelded Wire Fences and Gates
  • OmniClass szám23-11 25 19 21
  • OmniClass névPanel Fences