The gate leaves can turn through approx. 180° and can be horizontally adjusted, so that they will always hang straight and turn smoothly. Gate leaves wider than 3 metres have double top rails to eliminate the need of diagonal braces - which would be helpful for intruders who want to climb the gate. The locks are sturdy and it is virtually impossible to force entrance by sabotaging them. It is then impossible to lift the gate out.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Andorra |
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Finnország |
Franciaország |
Hollandia |
Írország |
Lengyelország |
Liechtenstein |
Luxemburg |
Magyarország |
Monaco |
Montenegró |
Németország |
Norvégia |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Vatikán |