Termékek közzététele
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile

    Turnstile

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    The mobile turnstile from Heras is an excellent solution to manage access to your construction site and control the way people come and go. This turnstile gives you maximum control over access. The Heras mobile turnstile is equipped with an electro-mechanical lock. After authorisation, a light push against the element is sufficient to initiate the rotating movement. After completion of the movement, the element is automatically locked again. The turnstile is ideal for temporary locations, such as building sites and events. With a Heras turnstile, you are investing in the security and appearance of your site.

    • Manage access
    • Robust entrance solution
    • Reliable

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTourniquet
    • TermékcsaládWelded mesh fences
    • TermékcsoportAccess control
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2230
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)950
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa