Termékek közzététele
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier

    Manufactured in Europe
    contact: support@hesco.com

    MIL 10B CL 
    The original earth-filled defensive barriers

    Its unrivalled innovative design has safeguarded personnel, vehicles, equipment, facilities and other critical assets for governments, the military and humanitarian and civilian operations for over two decades.

    MIL CAN BE USED FOR:

    • DEFENSIVE WALLS
    • FORWARD OPERATING BASES
    • ACCOMMODATION BUNKERS
    • PERIMETER SECURITY
    • BLAST AND BALLISTIC PROTECTION
    • COMMAND & CONTROL CENTRES
    • TRAINING GROUNDS & SHOOT HOUSES
    • MILITARY COMPOUNDS
    • AMMUNITION STORAGE
    • EXPLOSIVE TRAVERSES
    • VEHICLE CHECK POINTS
    • HOSTILE VEHICLE MITIGATION
    Specifikáció
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhesco-mil-10b-cl
    • TermékcsaládHESCO
    • TermékcsoportMIL Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés