Termékek közzététele
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító162-20-10060
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet brushes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)89
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units