Termékek közzététele
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító162-20-100XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet brushes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)89
    • Mélység (mm)109
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS