Termékek közzététele
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító162-21-10040
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units