Termékek közzététele
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Toilet paper holder system 162 - U-shaped holder with mitre shape, opened to the right - foldable - made of stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító162-21-10060
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units