Termékek közzététele
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító162-30-20140
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel rails, Bath towel rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)818
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars