Termékek közzététele
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
    HEWI

    Shelf, 477-03-10005

    Range 477 Shelf with plate glass - plate glass shelf tightly fitted in all-round edgedue to push-button facilitated release - anti-theft locking system - 600 mm wide, 28 mm high and 140 mm deep, plate glass 572 mm wide - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - plate glass shelf available in opaquet white - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-03-10005
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves, Shower baskets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)28
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units