Termékek közzététele
HEWI Shelf
HEWI Shelf
HEWI Shelf
    HEWI

    HEWI Shelf

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-03B100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves, Shower baskets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)26
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units