Termékek közzététele
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-04-020
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTumbler/ Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)73
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010146
    • ETIM-névGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS