Termékek közzététele
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298

    Range 477 Hygiene combination - rectangular shaped container with large radii and hinged lid - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - with an integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material. (max. package size L 130 x B 90 x H 20 mm) - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - with adhesive label to explain operation by knee - only suitable for wall mounting - 310 mm high, 198 mm deep, 161 mm wide - body and wall mount made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - lid made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-05-10298
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)310
    • Szélesség (mm)161
    • Mélység (mm)198
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units