Termékek közzététele
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - Body and cover made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-05-20298
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)508
    • Szélesség (mm)281
    • Mélység (mm)189
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 19 11
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers