Termékek közzététele
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 330 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - rails made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-05D100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWaste bin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary towel disposal bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCleaning and Waste Management
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles