Termékek közzététele
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-05D20012
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPaper dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)307
    • Mélység (mm)288
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCleaning and Waste Management
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles